เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Architectural Series with Superlite III XL
Safti First

GPX Architectural Series with Superlite III XL

  • Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours.
  • Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width.
  • Butt-glazed option available.

Fire Resistive Wall/Window
  • Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours.
  • Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width.
  • Butt-glazed option available.
  • Meets CPSC Cat. II impact safety, the federal maximum safety standard.
  • 2-1/2 in. aluminum profile matches standard non-rated storefront systems.
  • Easy modular installation or K.D. field assembly.
  • Frame finishes include high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
  • 5 year manufacturer's warranty.
  • USA manufactured for fast lead times.
  • UL listed and labeled.
Standard profiles:
  • 2-1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.saftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Glass
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)