เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Ballistic
Safti First

GPX Ballistic

  • 20 to 120 minute fire protective and resistive, ballistic rated, aluminum clad framing system.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

Ballistic Fire Protective Openings
  • 20 to 45 minute fire protective, doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series

Ballistic Fire Resistive Doors
  • 20 to 45 minute fire protective, doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series

Ballistic Fire Resistive Window / Wall
  • 60 to 120 minute fire resistive, ballistic rated wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250 F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.saftifirst-gpx-ballistic
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Glass
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)