เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Hurricane
Safti First

GPX Hurricane

  • 20 to 120 minute fire protective and resistive, hurricane rated, aluminum clad framing system.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

Hurricane Fire Resistive Doors
  • 60 to 90 minute fire resistive, hurricane rated doors tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250 F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
Available profiles:
  • 5" - 500H Series

Hurricane Fire Resistive Openings
  • 45 minute fire resistive, hurricane rated openings.
  • Limited to 25% of the total wall area due to radiant heat concerns.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Tested to NFPA 257, Fire Tests for Window Assemblies.
Available profiles:
  • 3" - 300H Series

Hurricane Fire Resistive Wall / Window
  • 60 to 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
Available profiles:
  • 3" - 300H Series
  • 5" - 500H Series
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.saftifirst-gpx-hurricane
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Glass
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)