เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fence, fence line
Saher-Aidat

Fence, fence line

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4-004
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520