เผยแพร่สินค้าของคุณ
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449
    Saima Sicurezza S.p.a.

    PR 449

    PR 449 is a motorized flag shutter in which the necessity of raw materials like steel and plasmate cristal of the typical Italian style make it particularly elegant and able to make it sober and at the same time safe for any entrance. It may be used as a a control access system or alone or with the PASS 107 LIGHT passages as an entrance for disabled. Made with a cylindrical supporting structure with a motor which commands a crystal shutter.

    สเปคสินค้า
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PR-449
    • Product familySwing Gate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Gate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)975
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • Uniclass 2015 CodeAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Gates
    • OmniClass Number23-29 13 23 11
    • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors