เผยแพร่สินค้าของคุณ
Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme
Saint-Gobain Glass España

Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme

COOL-LITE® XTREME 50/22 II es un producto con la mejor selectividad (2,24) con una Transmisión Luminosa media (TL 50%), combinado con un factor solar muy bajo (g=0.22) y alto aislamiento térmico con baja Transmitancia (Ug 1,0 W/m2K).


สเปคสินค้า
  • Por sus características, COOL-LITE® XTREME 50/22 II es una solución adecuada para su aplicación en edificios con mucha superficie de vidrio o muy expuesto a radiación directa, donde se desee un elevado control solar, manteniendo un aporte de luz natural, como:

    • Muros Cortina.
    • Oficinas.
    • Lucernarios.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.muro-cortina-climalit-plus-cool-lite-xtreme
  • Product familyMuro Cortina
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Climalit Plus Cool Lite Xtreme
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • รหัส ETIMEC003188
  • ชื่อ ETIMGlass

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย