เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board

    Drywall with fire resistance system.

    Product List :

    Board

    - Gyproc Regular board 12mm.

    Gyproc Regular Board 12mm is recommended for using with internal concealed ceiling &drywall where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 40 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC44-regular-board
    • Product familyGyproc
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum board partition systems
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 11
    • OmniClass TitleMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions