เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Drywall system in wet areas.

    GypWall Total thickness 101 mm.

    - Single frame C74U76 @400mm.

    - 12.5mm. Gyproc Glasroc H Ocean board

    - ISOVER Insulation 24K


    Product List :

    Board

    - Gyproc Glasroc H Ocean board 12.5mm.

    Gyproc Glasroc H with fiberglass surface, the best moisture-resistant type for dry wall systems in wet areas. It provides outstanding performance in terms of tiling. Not only it is a gypsum board that is resistant to high humidity but also the surface area can also reflect water well.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 24 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • Product familyGyproc
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum board partition systems
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 11
    • OmniClass TitleMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย