เผยแพร่สินค้าของคุณ
2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted
Salsbury Industries

2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

Made of sheet and extruded aluminum, Salsbury letter boxes are available in a standard size (#2240 and #2245) and a slim size (#2260 and #2265). Both sizes are available as surface mounted or recessed mounted units. Standard and slim letter boxes feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors. The doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front. Custom engraving (#2266) and plexiglass windows (#2273) are available as options upon request. Standard letter boxes are ideal for apartments, condominiums, commercial buildings, offices and many other applications.

สเปคสินค้า
  • Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and many other applications

    Made of extruded aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Mount directly to a wall and are secured with mounting hardware (not included)

    Doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front

    Feature an 11-1/2" W x 3/4" H mail slot

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2200_Series_Letter_Boxes_Surface_Mounted
  • Product familySpecialty Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Letter Boxes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)7.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS