เผยแพร่สินค้าของคุณ
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
    Salsbury Industries

    2255 Series Mail Drop

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

    Constructed of 1/4'' thick aluminum plate and 20 gauge steel, Salsbury recessed mounted mail drops feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop. Mail drops also feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors. Custom engraving (#2266) is available as an option upon request. An optional receptacle (#2256 - order separately) aligns with the mail drop chute for receipt of deliveries. Mail drops are ideal for collecting documents and small packages and may be used for U.S.P.S. residential door mail delivery.

    สเปคสินค้า
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2255_Series_Mail_Drop
    • Product familyPrivate Commercial Mailboxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์