เผยแพร่สินค้าของคุณ
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-7 Door High Units
Salsbury Industries

3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-7 Door High Units

3.8 out of 5 stars3.8(5 reviews)

Made entirely of aluminum, Salsbury 3600 series U.S.P.S. approved standard 4B+ horizontal mailboxes are available in units with standard A doors and larger B doors. Units with standard "A" doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high. Units with larger "B" doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high. Each aluminum door includes a five (5) pin cylinder cam lock with two (2) keys and a 2'' W x 5/8'' H clear plastic card holder (card included) to identify the tenant’s name and/or box number. The mailbox compartments are made of sheet aluminum. Custom engraved placards (#3667) are available as an option upon request. Standard 4B+ horizontal mailboxes feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors and are ideal for apartments, condominiums, commercial buildings, colleges and schools and many other applications.

สเปคสินค้า
  • 4B+ horizontal mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and residential developments

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Available in "A" size doors (6-1/2" W x 5-1/4" H) and larger "B" size doors (13" W x 5-1/4" H)

    Units with standard "A" size doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Units with larger "B" size doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    All openings are usable

    Include factory installed 3/4" W x 1/4" D trim and a removable aluminum rear cover

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3600_Series_Recessed_Mounted_4B_Horizontal_Mailboxes_Rear_Loading_7_Door_High_Units
  • Product familyCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4B+ Horizontal Mailboxes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)40.75
  • ความลึก (นิ้ว)16.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ