เผยแพร่สินค้าของคุณ
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
    Salsbury Industries

    4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    Made of 14 gauge steel, Salsbury courier boxes provide a convenient means of depositing and collecting mail, documents, small packages and other items. Courier boxes feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors (or primer). Each courier box user access door is equipped with a three (3) point locking mechanism with three (3) keys to protect its contents. Courier boxes can withstand severe weather conditions and are suitable when a secure environment is required. Courier boxes are ideal for colleges and schools, military bases, commercial buildings, libraries, government agencies, businesses and many other applications.

    สเปคสินค้า
    • Features

      Courier boxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made of 14 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in blue, gray, white and primer

      Equipped with a 3 point locking mechanism (with 3 keys)

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4975_Series_Courier_Box_Private_Access_Mailbox
    • Product familyPrivate Commercial Mailboxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Free-Standing Mailboxes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)49
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)26
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
    • OmniClass Number23-19 15 11
    • OmniClass TitleMail Boxes
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS