Constructed of 16 gauge steel, Salsbury 61000 series 12" wide single tier standard lockers offer privacy and space for personal storage needs. 12" wide single tier standard lockers are available in a gray, tan or blue powder coated finish and as unassembled or assembled units. These durable lockers are available in heights of five (5) feet and six (6) feet (add 6'' for legs) and depths of 12'', 15'' and 18''. One wide lockers are 12" wide and three (3) wide lockers are 36" wide regardless of height and depth. 12" wide single tier standard lockers feature an adjustable hat shelf, three (3) single wall hooks and a double prong ceiling hook. The 18'' deep lockers include a coat rod that can accommodate garments. Sloping hoods, finished end panels, end bases, front bases, compartment shelves, fillers and lockers without legs are available as options upon request.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |