Constructed of high grade ABS plastic, Salsbury 95000 series water resistant plastic lockers are ideal for pool areas, gyms, restaurants and other high humidity environments. Available in five tier configurations, plastic lockers are 73” high (adjustable legs can increase height to 74”) and 18” deep and are available as unassembled or assembled units. 12" wide plastic lockers feature a gray, tan or blue door finish and a dark gray body and compartment finish providing an attractive two-tone appearance. One wide lockers are 12-3/4” wide and three (3) wide lockers are 38-1/4" wide. All locker doors include stainless steel hinges and a stainless steel hasp – padlocks (#99920 for combination and #99925 for key) are available as an option upon request. Dark gray plastic sloping hoods (#99951 for one wide lockers and #99953 for three (3) wide lockers), dark gray compartment shelves (#99998) and custom engraved name / number plates (#99960) are also available as options upon request.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |