เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
    Salvatori

    Bathtub - Oyster

    Totally wrapped in natural stone, the Oyster bathtub could be described as a “design your own tub”. With its beautifully simple structure and clean lines, the Oyster bathtub is completely customisable to create the bathroom of your dreams. Compatible with wall-mounted taps, the Oyster bathtub can be designed to match with Salvatori’s many textures to create a ‘total look’. A ‘total look’ bathroom makes elegant use of Salvatori’s natural stone for walls, floor and accessories. No matter which stone you choose for Oyster Bathtub, it can complement items across Salvatori’s Home Collections to create a sophisticated bathroom aesthetic. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    สเปคสินค้า
    • Oyster is compatible with either wall-mounted or freestanding taps. Please specify your requirements at the time of ordering so that we can make the appropriate modifications. Please note, however, that taps are not included. It can also be supplied with an access panel for inspection, so if you wish to have this, please specify on which side you would like it placed at the time of ordering. Capacity: 216 litres (57 gallons) Flow rate: 48 litres (12½ gallons) / minute Maximum water level: 280 mm (11”) Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette® in Honed, Raw, Infinito, Bamboo, CNC or Tatami finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bathtub-Oyster
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oyster
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)335
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย