เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRATTI
TRATTI
TRATTI
TRATTI
    Salvatori

    TRATTI

    With Tratti, designer Elisa Ossino has taken the Salvatori texture Cotone, adding metal rods in midnight black to create a striking pattern which will become a talking point in any setting. Available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola. Good to Know Tratti comes in a kit containing 9 tiles (with an equal mix of sizes 9.8 x 58.6 cm - 19.8 x 58.6 cm - 29.3 x 58.6 cm) together with 9 metal inserts, ready to assemble. Each kit covers an area of 1.03 square metres. Thickness: 1 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRATTI
    • Product familyTextures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRATTI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615