เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hat rack 212BVS
Hat rack 212BVS
    Samefa

    Hat rack 212BVS

    With the wall mounted Coat and Hat Rack 212BVS or 212BVSK with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and Hat Rack 212BVS comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.

    สเปคสินค้า
    • Availible in any length and powder coated in any RAL-color!

      Coat and Hat Rack 212BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 212BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 212BVSK-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 212BVSK-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAMEFA-212BVS
    • Product familyClothing storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shoe shelf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)366
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17 13
    • OmniClass TitleHat Racks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)