เผยแพร่สินค้าของคุณ
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet
Hanwha Techwin

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
The SNO-6084R is a camera from Samsung Techwin WiseNetIII network ranges, which feature the most advanced functions from Samsung with 2 megapixel 1080p high definition images. Its high level of functionalities includes 100dB WDR which delivers 30fps at 2 megapixel 1080p, built-in IR LEDs creating clear images even in the darkness of 0 lux, and motorized varifocal lens which result in easy focus control. With enhanced features and new technologies to combat the challenges of tough environmental conditions, the SNO-6084R will meet the professional security needs of the market. Rated to IP66 with integrated sunshield and supplied with a mounting bracket that allows the camera to be installed either wall, surface or ceiling mount to ensure the required field of view can be obtained every time.

Key Features:
  • Max. 2M (1920 x 1080) resolution
  • 16 : 9 Full HD (1080p) resolution support
  • 3 ~ 8.5mm (2.8x) motorized varifocal lens
  • H.264, MJPEG dual codec, Multiple streaming
  • Audio / Face / Motion detection
  • Simple Focus, True Day & Night (ICR)
  • UPnP, Defog
  • SD/SDHC/SDXC memory slot
  • Multi-crop streaming
  • IR LED (20ea), PoE, IP66, IK10, Bi-directional audio support
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.samsungtechwin-sno6084r
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ