What is VRF?
Variable Refrigerant Flow (VRF) systems consist of outdoor units connected to multiple indoor units via refrigerant piping to provide
cooling and heating to individual zones. The outdoor units can modulate capacity based on the requirements of the individual zones,
thus saving energy by not always running at 100% capacity and improving occupant comfort by maintaining temperature as needed
in each individual zone.
With design flexibility, premium comfort, and superior performance, Samsung DVM S2 VRF systems offer just the right solution for any application.
Design Flexibility
Refrigerant Volume Reduction
High performance sub-cooling control allows reduction of main liquid pipe diameter from the outdoor unit to the first HR MCU or Y-joint to reduce overall system charge by an average of over 30%. Accordingly, the installation site can reduce not only the cost of refrigerant, but also the cost of piping and insulation. Conditions apply.
Wide Variety of Indoor Unit Options
Samsung’s indoor units employ innovative technologies, like WindFree™* Cooling technology, to optimize comfort in any environment. With over 10 types of indoor units, ranging from 5,000 to 96,000 Btu/h, there are solutions for almost any application.
Extended Piping Length
DVM S2 systems offer installation options with extended equivalent piping length up to 722 ft. between the outdoor unit and furthest indoor unit, vertical separation up to 361 ft., and 164 ft.1 between the highest and lowest indoor units. Conditions apply.
Control Integration Options
A number of control options are available to fit a variety of project needs, from simple local controllers to full central control options. This grants the capability to integrate into any Building Management System (BMS) through BACnet, LonWorks, or ModBus.
Comfort.
Ultimate Zoning Solution
Samsung DVM S2 systems allow for precise temperature control in multiple zones, providing comfort to a wide range of occupants. Heat Recovery systems add the capability to heat and cool separate zones simultaneously making it a superior choice.
Quiet Operation
Samsung systems are meticulously designed with the user in mind, and minimizing sound levels is a key design aspect that Samsung engineers focus on.
WindFree™* Cooling Technology
WindFreeTM* Cooling technology maintains the desired temperature and eliminates cold drafts by delivering air through micro holes on the unit’s louver(s) and fascia panel when the louver(s) are closed, producing a dispersed and gentle flow of air defined as “still air.”
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |