เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
    Sandrini Metalli

    SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P570 is one of the most traditional and requested profiles in the construction sector. The structural corrugated sheet metal SAND A75 P570 finds application mainly as a flooring, especially where it is necessary the installation of products with high capacity.

    สเปคสินค้า
    • SAND A75 P570 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage) e CLS (for load-bearing floor).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_A75_P570
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand A75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย