เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/300 is a unique profile on the market, designed to be a perfect combination of coverage width, aesthetics and performance.

    With a Greek pitch of 300 mm, this corrugated sheet develops a useful width of 1200 mm, making it one of the most affordable covers in the range, ensuring good performance in terms of load bearing capacity.

    สเปคสินค้า
    • SAND 40/300 is equipped with a SANDsupport foot to facilitate the assembly and avoid crushing of the overlapping corrugated sheet during installation.

      A low incidence of overlap, combined with an aesthetically pleasing appearance, make SAND 40/300 an ideal profile for use in both industrial and civil applications.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_40_300
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 40
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles