เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism
Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism
    Sanindusa

    Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for a single flush. Connection to the water supply: on the side.

    สเปคสินค้า
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and single flush mechanism included. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.103113LM_Aveiro_cistern-with-single-flush-mechanism
    • Product familyAveiro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)408
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้