เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
    Sanindusa

    Agres under countertop washbasin

    Washbasin mounted on underside of countertop using ref 45 - fixing clips included on package
    สเปคสินค้า
    • Chromed embellishment ring included Fixing kit _ref 45_ included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.118370004_Agres_under-counter-top-washbasin
    • Product familyAgres
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)172
    • กว้าง (มิลลิเมตร)548
    • ความลึก (มิลลิเมตร)347
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)