เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slop hopper
Slop hopper
    Sanindusa

    Slop hopper

    slop hoppers are designed for use in hospitals, nursing homes, and GP surgeries to enable the safe and hygienic disposal of clinical waste, such as the contents of vomit bowls, drainage bags, bedpans, and urine bottles. They can also be used in a domestic setting for individuals with chronic health conditions.

    สเปคสินค้า
    • Compatible with fixing kit ref. 400 (not included). Grid for slop hopper ref. 4A1861 (not included). Eco horizontal exterior flow meter 3/4" ref. 5190841 (not included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.118610_slop-hopper
    • Product familySanindusa Slop hopper
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special pieces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)435
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011332
    • ชื่อ ETIMSlophopper
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDisposal unit (slop hopper) systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 17
    • OmniClass TitleMop Sinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)