เผยแพร่สินค้าของคุณ
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    สเปคสินค้า
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Product familyAgres
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)765
    • ความลึก (มิลลิเมตร)345
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)