เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy side water supply connection cistern
Easy side water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy side water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    สเปคสินค้า
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • Product familyEasy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)313
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017120
    • ชื่อ ETIMFlush tanks
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้