เผยแพร่สินค้าของคุณ
Look side water supply connection cistern
Sanindusa

Look side water supply connection cistern

Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/6 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

สเปคสินค้า
  • Ceramic cistern with side water supply connection and dual-flush mechanism included.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.134113LM_Look_side-water-supply-connection-cistern
  • Product familyLook
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)365
  • ความลึก (มิลลิเมตร)146
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้