เผยแพร่สินค้าของคุณ
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    สเปคสินค้า
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Product familyLook
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)342
    • ความลึก (มิลลิเมตร)503
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้