เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
    Sanindusa

    Sanlife wall hung washbasin

    Installation wall-mounted With overflow Without ring embellishment With tap hole Glazed on all sides except on the basis of settlement Not rectified
    สเปคสินค้า
    • Fixing kit included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Product familySanlife
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)602
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้