เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    สเปคสินค้า
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Product familySanibold
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)508
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้