เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
สเปคสินค้า
  • All parts necessary to install flushing plate are included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Product familyEasy
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns_plates
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)255
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้