เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanfix metal support for wall mounted WC
Sanindusa

Sanfix metal support for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent filling
สเปคสินค้า
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • Product familySanfix
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPE/PP
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้