เผยแพร่สินค้าของคุณ
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 จาก 5 ดาว2.9(7 รีวิว)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    สเปคสินค้า
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6342100_Look_furniture
    • Product familyLook
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compound Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)803
    • ความลึก (มิลลิเมตร)461
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองMelamine
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้