เผยแพร่สินค้าของคุณ
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 จาก 5 ดาว3.9(16 รีวิว)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
สเปคสินค้า
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Product familyVersus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)