เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marina shower tray with schist texture surface
Marina shower tray with schist texture surface
Marina shower tray with schist texture surface
    Sanindusa

    Marina shower tray with schist texture surface

    Extra flat shower tray that allows easy accessibility to the shower area Anti-slip finishing which increases the independence safety and comfort in the showers area especially for children older people and people with disability or reduced mobility Versatile application and contemporary design also available in colors black or beije Stonit it is a high-quality inorganic material suitable for the production of weather-resistant products similar to natural stone
    สเปคสินค้า
    • 45111-90 shower tray drain _not included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9516008010_Marina_schist-texture-surface-shower-sray
    • Product familyMarina
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้