เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 600 vitreous china countertop washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    สเปคสินค้า
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S10085180800000
    • Product familyAlbus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)605
    • ความลึก (มิลลิเมตร)455
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ