เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
สเปคสินค้า
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S10063634900000
  • Product familyCoral
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)395
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)540
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)