เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip
MC-clip

    MC-clip

    This product is only available in Japan.


    "MC-clip" is a reinforcement clip used to prevent seismic and wind pressure on suspended ceilings.

    Even if a brace is installed on the suspended ceiling and earthquake-resistant reinforcement is applied, collision of the ceiling material with the wall or ceiling falling off cannot be perfectly prevented due to slippage of the cradling.

    "MC-clip" is designed to fix the cradling support and the cradling with screws, and has been improved to prevent slipping and falling off compared to normal clips, so it is very workable and economical.

    Sanyu has realized clips that "do not slip" and "do not fall off" at a low price. Several construction methods using this product are also available.

    [Features]

    ■Steel basement materials for building

    ■Holes for preventing slipping and falling off are provided in normal clips.

    ■Earthquake-resistant ceilings and wind-resistant ceilings to prevent slipping and falling off!

    ■Easy to install and low cost

    สเปคสินค้า
    • MCS Clip /MCW Clip t0.6/t0.8

      [Applications]

      Earthquake-resistant and wind-resistant clips

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.6mm ・0.8mm

      [Sales unit] Case

      MCS clip : 1000 pcs./set of special screws (2000 pcs.)/0.6mm 14.5kg/0.8mm 18.6kg

      MCW clip : 500 pcs./ 0.6mm 12.8kg/0.8mm 15.8kg (with 1000 special screws)

      [Patent No. 6001408]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MCC
    • Product familyLight Gauge Steel (LGS)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiiling and wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย