เผยแพร่สินค้าของคุณ
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    This product is only available in Japan.


    "Square pipe joint" can be used as a special joint for 19 square pipes(1.2mm).

    When using 19 square pipes at the corners of the lower wall, use Square pipe joint for a clean, level-free finish during board construction.

    [Features]

    ■Joint dedicated for 19 square pipe(1.2mm)

    ■Clean finish without steps

    ■Non-welding method

    สเปคสินค้า
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KPJ
    • Product familyLight Gauge Steel (LGS)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiiling and wall
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า