เผยแพร่สินค้าของคุณ
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

สเปคสินค้า
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Performance70CL-north
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)