เผยแพร่สินค้าของคุณ
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking
Saris Cycling Group

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

The Power Post brings the power directly to your bike. The Post & Ring-style rack features built-in power outlets, allowing simultaneous charging for up to two eBikes. Keep your bikes securely locked while you fill up your batteries and get ready to ride.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.power-posts
  • Product familyeBike Charging Station
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์eBike Charging Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)36
  • กว้าง (นิ้ว)19.88
  • ความลึก (นิ้ว)5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters