เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support
Saris Cycling Group

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

he Wheel Chock holds bikes upright while filling tires with air or making minor adjustments. With universal mounting, the Chock can be mounted to the ground with one of our pumps or mounted directly to our Deluxe Public Work Stand.

• Supports bikes without kickstands while inflating tires
• Tire friction stops roll-back
• Upright position eliminates trip hazard
• Accommodates tires up to 2.75” and wheel diameters up to 29”
• Cannot lock bikes to wheel chock
• ADA compliant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wheel-chock-universal
  • Product familyBike Repair and Maintenance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Repair and Maintenance
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)25.5
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks