เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norwegian File Cabinet
Sarpsborg Metall

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70189
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)402
  • ความลึก (มิลลิเมตร)720
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801