เผยแพร่สินค้าของคุณ
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
สเปคสินค้า
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multimirror
  • Product familyDispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)965
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)