เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer
Saveto

Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer

Vetotop XT423 is a single-component, ready-to- use, sodium-silicate-based liquid hardener, dust proofer, and densifier. It’s ideal for concrete as it works by reaction with free lime present in the concrete to prevent surface dusting or hardening. The product has penetration properties that enable it to perform permanently across a, layer of the concrete surface rather than superficially.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Liquid floor hardener - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer

Uses:

  • For new and old concrete floors that need dust-proofing or hardening.
  • For warehouse and hanger floors.
  • For garage floors.
  • On precast panels.

Features and benefits:

  • Fast and easy to apply.
  • Surface improvement against oils and chemicals.
  • It improves oil and chemical resistance
  • Eliminates surface dusting.
  • Cost-effective.
  • Enhances surface resistance to abrasion and water penetration.
  • Monolithic (does not add thickness to the concrete surface).

Design Criteria:

Vetotop XT423 is designed to be a permanent surface hardener and dust-proofer. Vetotop XT423 in liquid solution penetrates the concrete surface layer and reacts with concretes’ free lime to permanently seal pores and harden the surface. It is important to follow the usage instructions and wash the treated surface with plenty of water within an hour of application to prevent permanent surface crystallization that disturbs the floor’s aesthetics.

สเปคสินค้า
  • Standard Compliance:

    • EN 1504-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetotop-XT423
  • Product family Coverings, coatings and finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring Treatment
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface hardeners
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
  • OmniClass Number23-15 17 11 15 13
  • OmniClass TitleFloor Hardeners

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา
กาตาร์
อียิปต์
คูเวต
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
บาห์เรน
ปาเลสไตน์
เยเมน
เลบานอน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิรัก
โอมาน

สินค้าใกล้เคียง