เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating
Saveto

Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating

Vetoproof EC722 is a two-component polysulphide-modified epoxy protective coating for concrete surfaces. It is specifically developed as a lining and waterproofing coating for potable water-retaining structures. Its flexibility and ease of application also make it suitable for use as a crack-sealing coating.

Features and benefits:

  • Non-toxic, solvent-free.
  • Safe for use with potable water.
  • Slightly flexible with the crack bridging ability.
  • Excellent abrasion resistance.
  • High bond strength to a variety of substrates.
  • Good UV and weather resistance.
  • Hard-wearing and chemically resistant.
  • Easily applied by brush or roller.
สเปคสินค้า
  • Suitable for:

    • Internal protective lining for potable water, concrete tanks.
    • Protective lining for ponds and swimming pools.
    • Heavy-duty protective coating for concrete in oil refineries, paper mills, garages, hospitals, hangers, manholes, sewage water tanks, and most liquid containment areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetoproof-EC722
  • Product family Coverings, coatings and finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Liquid Tank Resins
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLiquid tanking resins
  • OmniClass Number23-13 13 11 17
  • OmniClass TitleResinous Binders

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา