เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick

Vetotop CS537 is a single component cementitious bonded floor screed composed of hydraulic binders, silica sand, selected aggregates, and special additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on-site. Once mixed, it will form a trowel-able screed mortar applied in thicknesses between 20 and 100 mm.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Bonding Agent - Vetobond EB430 - Epoxy adhesive / bonding agent solvent-free
  • Layer 3: Underlayment - Vetotop CS537 - Premixed cement screed floor 20-100 mm thickness
  • Layer 4: Floor Covering - Floor coverings such as carpet, parquet, tiles, vinyl, etc.

Uses:

  • Leveling of concrete slabs before the application of final floor coverings such as tiles and resinous systems.
  • Screeding over hollow-core pre-cast concrete slabs.

Features and benefits:

  • Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality.
  • Suitable for Middle East harsh weather conditions.
  • Easy application enabling high productivity and superior finishing.
  • High bond to the substrate.
  • Excellent physical and mechanical properties.
  • Shrinkage compensated.
  • Excellent workability.


สเปคสินค้า
  • Standard Compliance:

    • EN13813 CT - C30 - F5 - B1.0 - RWA100
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Vetotop-CS537
      • Product familyCoverings, coatings and finishes
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Decks, Slabs, and Toppings
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2025-08-18
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักCementitious
      • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
      • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
      • IFC classificationFloor
      • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_77
      • Uniclass 2015 DescriptionScreed flooring
      • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCast Underlayment
      • OmniClass Number23-15 17 11 13 11
      • OmniClass TitleCementitious Floor Underlayments

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย แอฟริกา