เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Vetotop EL499 is a multi-component, high-performance, self-leveling, epoxy flooring system that flows in a honey-like manner to self-leveling to a perfect level. Once cured, the product has excellent abrasion and chemical resistance. Vetotop EL499 provides an attractive, hard-wearing, and easily cleanable floor finish. The product enhances the lighting in the environment due to its reflective properties.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Primer - Vetoprime EP491 - Solvent-free epoxy primer
  • Layer 3: Epoxy self-smoothening Topping - Vetotop EL499 - Epoxy self-smoothening flooring 2-4 mm thickness
  • Layer 4: Line marking - Vetotop UC373 - Line marking polyurethane coating for traffic

Uses

  • In industrial kitchens and food processing plants.
  • In vehicle factories and car parks.
  • In clean rooms and laboratories.
  • For heavy-duty applications such as, turbine rooms, armories, and hangers.
  • For any flooring where impact resistance is required.

Features and benefits:

  • Its solvent free formulations make low odor during application.
  • Fast, easy application.
  • High abrasion and chemical resistance.
  • Low maintenance costs.
  • Hygienic, impervious, and easy to clean.
  • Available in 8 standard colors (with the possibility of custom RAL colors).
  • High bonding properties (stronger than the concrete cohesive strength).
สเปคสินค้า
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetotop-EL499
  • Product family Coverings, coatings and finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resinous Fluid-Applied Flooring
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 21
  • OmniClass TitleHigh Performance Coatings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา