เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Vetotop UL 170 is a two-component, solvent free, polyurethane-based, self-levelling flooring for cold areas with soundproof property, which possess high tensile strength with excellent balance of elongation, abrasion resistance and hardness.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Primer - Vetoprime EP491 - Solvent-free epoxy primer
  • Layer 3: Coating - Vetotop UL170 - Polyurethane self-smoothening flooring 2-4 mm thickness
  • Layer 4: Line Marking (Optional) - Vetotop UC373 - Line marking polyurethane coating for traffic

Uses

  • Industrial kitchens, cold storage areas, and food processing plants.
  • Flooring for commercial and institutional applications.
  • Corridors, hospitals, production areas, showrooms, laboratories, etc.

Advantages

  • Can withstand temperatures ranging from -20 to +70 °C.
  • High abrasion and UV resistance.
  • Flowable consistency for self-levelling application.
  • Bonds tenaciously to become an integral part of the floor.
  • Easy application and easy to maintain.
  • Excellent durability and impact resistance.

Design Criteria

Vetotop UL170 is designed to be a hard-wearing self-smoothening single pour application on cementitious or metal substrates, with thickness ranging from 2 to 4 mm. Once applied, the product exhibits high resistance to abrasion and UV rays.

สเปคสินค้า
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetotop-UL170
  • Product family Coverings, coatings and finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resinous Fluid-Applied Flooring
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 21
  • OmniClass TitleHigh Performance Coatings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา