เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System
Saveto

Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System

Vetotop UL171 is a single-layer, seamless, solvent-free, polyurethane flooring system with a smooth matt surface finish. It has high impact resistance and withstands abrasive wear and a wide spectrum of chemicals. The product is a component system consisting of a base, hardener, and powder filler.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Scratch Coat - Vetotop UL171 - Hygienic medium-duty polyurethane self-smoothening flooring
  • Layer 3: Polyurethane self-smoothening - Vetotop UL171 - Hygienic medium-duty polyurethane self-smoothening flooring
  • Layer 4: Line marking - Vetotop UC373 - Line marking polyurethane coating for traffic

Uses

  • Where maximum flooring chemical resistance is required in setups where food and beverage & pharmaceutical is produced. It’s also ideal for chemical plants.
  • Where smooth, even, and easy to clean surfaces are required, such as in textile and film plants, warehousing and storage, confectionery production setups, electronic component manufacturing & assembly.

Features and benefits:

  • Low maintenance cost.
  • Hygienic, impervious and easily cleanable.
  • Available in 6 standard colors.
  • High bonding properties (stronger than concrete cohesive strength).
สเปคสินค้า
  • Standard Compliance:

    ASTM C722

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetotop-UL171
  • Product family Coverings, coatings and finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resinous Fluid-Applied Flooring
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 21
  • OmniClass TitleHigh Performance Coatings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา